Au-delà de la fréquence d’acquisition
Capturer les mouvements rapides à faible débit grâce à la technologie des capteurs « event-based »
L'acquisition et l'analyse précise des mouvements rapides constituent un défi. Bien que les caméras à grande vitesse dotées d'un capteur à haute résolution et d'une fréquence d’acquisition élevée fournissent des informations détaillées, elles génèrent d'énormes quantités de données qui doivent être stockées, transmises et traitées. Cependant, les informations sur le mouvement peuvent également être capturées d'une autre manière - plus efficacement et avec beaucoup moins de données !
Une nouvelle technologie de capteurs, inspirée de la nature et du cerveau humain en particulier, suit précisément cette approche. Au lieu de générer un flot d'informations redondantes, cette technologie se concentre exclusivement sur ce qui change réellement. Le résultat : des informations de haute précision sur les mouvements avec une quantité de données considérablement réduite. Cela ouvre de toutes nouvelles possibilités, en particulier dans les applications où la vitesse et l'efficacité sont essentielles.
Lisez notre article technique pour découvrir en quoi l'imagerie « event-based » diffère des technologies conventionnelles et quelles sont les applications qui en bénéficient.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.