IDS lighthouse

Traitement d'image sans connaissances préalables

Traitement d'image basé sur l'IA depuis le cloud

Avec le studio de vision IA IDS lighthouse, le traitement d'image a lieu dans le cloud. Des outils faciles à utiliser couvrent l'ensemble du flux de travail de développement, de l'image à l'application finale, sans qu'il soit nécessaire de disposer de connaissances préalables spécifiques en matière d’apprentissage profond (deep learning), de traitement d'image ou de programmation d'applications.

Flux de travail plus simple

IDS lighthouse s'utilise de façon intuitive et permet de créer un réseau neuronal artificiel en quelques minutes. L'opération comporte trois étapes essentielles : téléchargement des images d'apprentissage, étiquetage de ces images et formation du réseau voulu.

Immédiatement prêt à l'emploi

Appelez l'application Web, ouvrez une session : vous pouvez commencer immédiatement à former un réseau neuronal. Sans être obligés de mettre d'abord en place un environnement de développement particulier, les utilisateurs d'IDS lighthouse ont un accès immédiat à toutes les fonctions ainsi qu'à l'infrastructure requise.

Particulièrement sûr

Les données des clients et des applications sont stockées dans des centres de données hautement sécurisés qui répondent aux exigences les plus élevées en matière de sécurité des données, conformément au règlement général européen sur la protection des données (RGPD).

Une parfaite adéquation

Les utilisateurs décident eux-mêmes de la vitesse ou du degré de précision de l'inférence sur leur caméra IDS NXT. IDS lighthouse optimise alors les paramètres de formation, en tenant compte des performances du cœur d'IA de la caméra. Cela n'est possible que grâce à une coordination optimale entre logiciel et matériel, proposée aux clients d'IDS sous la forme d'une offre groupée parfaite.

Flux de travail complet

IDS lighthouse est un studio de vision IA basé sur le cloud pour la gestion et l'annotation de jeux de données d'images, l'entraînement de réseaux neuronaux et la création d'applications de traitement d'image basées sur ces réseaux. Les tâches de vision IA peuvent ainsi être entièrement traitées et résolues avec un seul service cloud.

Entraînement rapide

IDS lighthouse permet d'entraîner son propre réseau neuronal artificiel en quelques minutes. L'opération comporte trois étapes essentielles : téléchargement des images d'apprentissage, étiquetage de ces images et formation du réseau voulu.

Développement simple d’applications

Grâce à l'éditeur basé sur des blocs (Block-based Editor) et à l'assistant d'application (Use Case Assistant), il est possible de créer des séquences de traitement d'image individuelles avec des méthodes d'apprentissage automatique, comme la détection ou la classification d'objets, même sans connaissances en programmation. En tant qu'applications de vision, ces processus peuvent ensuite être exécutés directement sur les appareils IDS NXT.

Puissance suffisante

En tant que service cloud, IDS lighthouse utilise l'architecture de centre de données et de réseau de Microsoft Azure. Les clients d'IDS bénéficient donc d'une puissance et d'un espace sur les serveurs suffisants pour stocker toutes les données client et les projets de formation, et pour exécuter les processus d'apprentissage de réseaux neuronaux de manière efficace et rapide.

Mise à jour permanente

En tant que logiciel en tant que service (SaaS), IDS lighthouse reste toujours à la pointe de la technologie. Nous nous occupons en permanence de l'entretien, de la maintenance et du développement de la plateforme de formation IA. Les utilisateurs peuvent se concentrer sur leur activité principale tout en bénéficiant des mises à jour gratuites.

Caractéristiques

Environnement de développement basé sur le cloud

  • Aucune installation ou configuration requise, toujours à jour
  • Plus de systèmes de développement obsolètes ou lents
  • Les performances d'entraînement et l'espace de stockage peuvent être ajustés à la volée pour chaque projet
  • Pas de maintenance ! Nous nous occupons de la plateforme afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur vos applications
  • Un compte client IDS suffit pour l'enregistrement
  • Les nouveaux clients utilisent gratuitement IDS lighthouse pendant un mois

Gestion des données d'image

  • Importez un quel nombre quelconque d'images et organisez-les dans des jeux de données
  • Un assistant d'importation prend en charge la catégorisation et l'administration
  • Outils ROI faciles à utiliser pour marquer et étiqueter les contenus d’image importants
  • Numérisez vos connaissances applicatives en images et utilisez-les pour organiser des scénarios d’entraînement et de test pour votre traitement d'image.

Augmentation des données d'image

  • Modification et duplication automatisées des données d'image avant le processus d’entraînement
  • Pour une expression maximale des caractéristiques des images et un entraînement varié
  • Les modifications recommandées sont suggérées par le système
  • Garantit des résultats d'analyse stables et reproductibles

Entraîner l'IA

  • Transférez vos connaissances applicatives vers un réseau neuronal d'une simple pression sur un bouton
  • Entraînements parallèles avec différentes configurations et données d'image possibles
  • Notifications par e-mail sur le processus d’entraînement entièrement automatisé
  • Vous déterminez les temps d'inférence maximaux du réseau de neurones achevé

Analyser l'IA

  • Chaque historique d’entraînement fournit des informations sur la précision atteinte par le réseau neuronal et les paramètres appliqués à cet effet.
  • Vérifier, comparer et gérer les résultats de l’entraînement

Valider et comprendre l'IA

  • Les tests automatiques avec vos images de test fournissent des données de validation à jour
  • Une matrice de confusion permet d'évaluer les performances d'un réseau de classification entraîné
  • Les cartes d'attention visualisent les zones de pixels pertinentes pour la décision
  • IDS NXT fait la lumière sur la boîte noire de l'IA

Assistant d'application (Use Case Assistant)

  • Simplifie la réalisation d'applications de vision AI individuelles
  • Divers modèles de tâches prêts à l'emploi disponibles
  • Flux de travail de vision complet auto-configurable en quelques minutes
  • Application de vision générée directement exécutable sur les caméras IDS NXT en périphérie

Éditeur d'applications de vision basé sur des blocs

  • Créez et modifiez des évaluations d'images individuelles à l'aide de l'éditeur basé sur des blocs
  • Aucune connaissance des langages de programmation textuels nécessaire
  • Développement d'applications « sans code » pour tous à l'aide de blocs fonctionnels faciles à comprendre
  • Développement et test dans le cloud, exécution sur des appareils de vision embarqués en périphérie

FAQ

Vous avez une question ? Vous trouverez peut-être la réponse ci-dessous :

Avec quel navigateur Internet puis-je utiliser IDS lighthouse ?

Veuillez utiliser IDS lighthouse sur les navigateurs suivants :

  • Google Chrome: Version 102.0 ou supérieure
  • Mozilla Firefox: Version 91.0 ou supérieure
  • Microsoft Edge: Version 90.0.818.49 ou supérieure

Avec quelles données de connexion puis-je utiliser IDS lighthouse ?

Utilisez pour la connexion les informations d'accès de votre compte client IDS. L'utilisation d'IDS lighthouse nécessite une activation par clé de licence. Cette dernière est fournie avec le kit de design-in IDS NXT Experience Kit. Les acheteurs d'une caméra industrielle IDS NXT doivent acquérir une licence pour accéder à IDS lighthouse.

  • Le kit créatif IDS NXT Experience Kit comprend une licence de six mois.
  • Dans la boutique en ligne IDS, vous pouvez également faire l'acquisition d'extensions de licence avec des durées différentes.
  • En outre, vous pouvez essayer IDS lighthouse gratuitement pendant quatre semaines avec des fonctionnalités illimitées.

Comment dois-je étiqueter mes données pour obtenir le résultat souhaité pour mon cas d'application ?

Il suffit de faire glisser des zones d'intérêt ROI (cadres) autour des zones d'inspection souhaitées. Celles-ci doivent être aussi précises que possible, sans bords et ne doivent pas être inférieures à 1/10 de la taille de l'image totale. Si l'objet que vous recherchez est plus petit, il convient de prendre des photos plus grandes de l'endroit à inspecter/trouver.

Spécifiez ensuite dans le projet de formation si vous souhaitez inspecter/classer les zones ou les trouver/détecter dans l'image.

Vous trouverez de plus amples informations sur la procédure de formation de réseaux neuronaux (CNN) ou sur l'étiquetage des données d'images dans les vidéos suivantes :

Dois-je résilier ma licence IDS lighthouse ?

Non. Si vous avez acquis le kit de design-in IDS NXT Experience Kit, vous pouvez accéder gratuitement à IDS lighthouse pendant six mois. La licence n'est pas reconduite automatiquement. Vous pouvez cependant acheter une extension de licence. Après une extension de licence ou une réactivation également, votre accès expire automatiquement. Pour de plus amples informations, lisez le document « Conditions générales d'utilisation d'IDS lighthouse ».

L'accès à IDS lighthouse a été activé par mes collègues. Comment puis-je obtenir un accès ?

Les comptes IDS lighthouse sont toujours associés à une personne individuelle. L'activation doit par conséquent être effectuée par l'utilisateur effectif. Un transfert est possible sur demande. Pour ce faire, veuillez contacter le service commercial d'IDS.

Pour la collaboration, les jeux de données d'images et les projets de formation peuvent également être « partagés » entre plusieurs comptes IDS lighthouse. Pour cela, utilisez la « Collaboration » dans les paramètres de base d'un jeu de données ou d'un projet de formation.

Les ANN d'IDS lighthouse peuvent-ils être exécutés sur ma caméra ?

Les ANN ne peuvent pas être utilisés avec n'importe quelle caméra. IDS lighthouse a été développé spécialement afin de former les réseaux neuronaux pour les tâches de traitement d'image utilisables avec des caméras et des logiciels d'IDS. Les caméras IDS NXT des séries rio/rome possèdent à cet effet un cœur FPGA développé par la société IDS elle-même. Ce cœur exécute l'inférence avec une accélération matérielle. Les modèles IDS malibu fonctionnent avec une unité de traitement neuronal (neural processing unit, NPU) spéciale d'Ambarella. IDS lighthouse met à disposition les réseaux pour chaque plateforme dans le format approprié.

Les projets IDS lighthouse peuvent-ils être gérés par plusieurs personnes simultanément ?

Les jeux de données d'images et les projets de formation aux réseaux neuronaux peuvent être « partagés » entre plusieurs comptes IDS lighthouse. Il est ainsi possible de travailler de manière collaborative sur plusieurs comptes liés à des personnes. Pour cela, utilisez la « Collaboration » dans les paramètres de base d'un jeu de données ou d'un projet de formation.

Mes images sont-elles enregistrées avec leur résolution d'origine dans IDS lighthouse ?

Avant d'être enregistrées, les données d'image téléchargées sont réduites à la taille d'image maximale requise. Il est donc possible que vos images ne soient plus disponibles dans leur résolution d'origine dans IDS lighthouse.

Pendant combien de temps mon accès à IDS lighthouse reste-t-il valide ?

Vous trouverez des informations sur la durée de votre licence dans votre profil IDS lighthouse. Accédez à cet effet à la page www.ids-lighthouse.ai/profile. Un email vous sera envoyé deux semaines avant l'expiration de votre licence. Si votre compte est déjà arrivé à expiration, une nouvelle clé de licence vous sera demandée lorsque vous vous connecterez.

Pourquoi est-ce que je vois dans mon compte IDS lighthouse des jeux de données qui ne m'appartiennent pas ?

Ces jeux de données sont fournis à titre d'exemple afin de faciliter la prise en main et de faire déjà ses premières expériences. Ils peuvent aussi être simplement supprimés et ne sont alors plus être disponibles par la suite.

Puis-je également utiliser mes propres réseaux neuronaux sur ma caméra IDS NXT ?

Oui, c'est possible pour les caméras IDS NXT des séries rio/rome, mais il est également nécessaire de les convertir dans un format approprié. Les réseaux neuronaux sur une caméra IDS NXT sont exécutés avec l'accélération matérielle par le cœur d'IA. Ils doivent donc être disponibles dans un format spécial. Les réseaux neuronaux formés avec IDS lighthouse sont déjà disponibles dans le format correct et peuvent être chargés directement sur la caméra. Si vous vous entraînez déjà avec Keras (avec TensorFlow Backend), la conversion d'architectures réseau comme MobileNet ne nécessite que peu d'efforts. Pour cela, IDS met à disposition des outils spéciaux à la demande. Si vous avez besoin d'informations plus précises ou d'une aide pour la conversion, contactez le service commercial d'IDS.

Puis-je étiqueter mes images avant le téléchargement ?

Si vous avez déjà pré-trié les images ou si vous souhaitez associer une certaine étiquette à plusieurs images « en appuyant simplement sur un bouton », enregistrez-les dans un même dossier. Toutes les images présentes dans ce dossier peuvent être pourvues de l'étiquette voulue lors du téléchargement dans IDS lighthouse.

Puis-je tester IDS lighthouse gratuitement ?

Tous les clients IDS peuvent essayer IDS lighthouse avec des fonctionnalités illimitées pendant un mois.

Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter à IDS lighthouse avec votre compte utilisateur IDS et d'accepter la période de gratuité. Pour cela, aucun contact commercial n'est nécessaire. La licence est activée automatiquement.

Les clients ayant déjà une licence en cours peuvent également activer une fois la période de gratuité et prolonger ainsi gratuitement la durée d'un mois. (Menu Utilisateur → Mon compte → rubrique « Licence » → Prolonger la durée)

La période de gratuité prend fin automatiquement au bout de 31 jours.

Si vous souhaitez continuer à utiliser IDS lighthouse, vous pouvez faire l'acquisition d'extensions de licence via la boutique en ligne IDS.

Puis-je utiliser IDS lighthouse sans caméra IDS ?

Pour la formation des réseaux neuronaux (CNN) avec IDS lighthouse, seul du matériel graphique est nécessaire, nul besoin de caméra particulière. Les CNN générés sont en revanche spécialement optimisés pour les caméras-industrielles IDS NXT et leurs accélérateurs d'IA spécifiques à la plateforme. Ils ne peuvent donc être utilisés qu'avec les modèles de caméras correspondants.

Qu'advient-il de mes données si je n'utilise plus IDS lighthouse ?

Conformément aux conditions d'utilisation (paragraphe 4) et en accord avec le « Règlement Général européen sur la Protection des Données » en vigueur, toutes les données personnelles (par exemple les projets, les images ou les réseaux formés) sont automatiquement supprimées dans leur intégralité et de manière irréversible quatre semaines après la fin du contrat d'utilisation ou l'expiration d'une licence valide.

Vous pouvez cependant créer vous-même des sauvegardes à l'aide de la fonction d'exportation. Vous pourrez ensuite réutiliser/importer ultérieurement ces sauvegardes.

Qu'est-ce qu'un réseau neuronal artificiel (ANN) ?

Un réseau neuronal artificiel (ANN) désigne un réseau qui est formé pour résoudre certaines tâches de manière autonome. Par rapport au traitement d'image classique, basé sur des règles, les ANN sont pertinents lorsque les objets varient considérablement, sont partiellement masqués ou sont difficiles à définir avec des algorithmes mathématiques. Avec IDS lighthouse, les ANN peuvent également être formés par des non-spécialistes.

Que faire si j'oublie mon mot de passe pour l'accès à IDS lighthouse ?

Vos données d'accès IDS lighthouse sont identiques à celles de votre compte client IDS. Pour réinitialiser le mot de passe, utilisez le lien « Mot de passe oublié ? » sur la page de connexion. Avec le nouveau mot de passe, vous pouvez ensuite vous reconnecter à IDS lighthouse.

Que signifie inférence ou caméra d'inférence ?

Inférer est synonyme de « conclure ». Dans le contexte de l'intelligence artificielle, le terme inférence désigne la capacité d'appliquer à de nouvelles données des « connaissances » acquises via l'apprentissage profond. Une caméra d'inférence est ainsi capable d'évaluer ou de classer le contenu d'images nouvellement acquises indépendamment d'un PC.

Quelle est la configuration requise pour IDS lighthouse?

La configuration requise pour IDS lighthouse, comme les navigateurs pris en charge ou l'activation ou non de JavaScript, est précisée dans la documentation (chapitre : Configuration requise)

Quels doivent être les formats de fichier des images ?

Actuellement, les utilisateurs peuvent se servir d'images aux formats GIF, JPG, PNG, BMP et TIFF pour former un réseau neuronal artificiel dans IDS lighthouse. Vous trouverez d'autres instructions sur le téléchargement de données d'image dans la documentation IDS lighthouse (chapitre : Gestion des jeux de données -> Téléchargement d'images)