MODERNE, POLYVALENT, CONFORME AUX NORMES, It's so easy!

IDS peak est le complément idéal pour vos nouvelles applications de vision industrielle avec les caméras industrielles uEye+. Toute la force d'innovation d'IDS se concentre dans le logiciel pour caméras IDS gratuit. Il est parfaitement adapté à notre matériel, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de vos caméras et nous permet d'offrir une assistance fabricant sans faille.

Les protocoles de transport standard de vision GigE Vision® et USB3 Vision® permettent une communication standardisée avec les caméras uEye+ et garantissent ainsi une plus grande compatibilité, un comportement reproductible et une transmission stable des données dans chaque application. En même temps, cela préserve la flexibilité et l'indépendance des caméras.

IDS peak - GigE Vision - USB3 Vision

En tant que kit de développement logiciel (SDK), IDS peak comprend les interfaces programme et les outils logiciels nécessaires au fonctionnement et à la programmation des caméras. Des fonctions faciles à comprendre "It's so easy!" assurent une expérience de programmation intuitive, une mise en service rapide et simple et de multiples possibilités d'utilisation de vos caméras industrielles.

Bien entendu, IDS peak prend également en charge vos caméras uEye existantes éprouvées (matchcode « UI- »), que vous pouvez donc désormais utiliser en combinaison avec les nouvelles caméras uEye+.

SIMPLICITÉ

  • Des interfaces de programmation, faciles à comprendre, en C, C++, C# avec .NET et Python, avec une base de code identique
  • Des fonctions de commodité (Convenience) facilitent la programmation, réduisent le code applicatif, améliorent la lisibilité et augmentent la qualité de l'application de caméra
  • Des outils conviviaux, tels qu'IDS peak Cockpit, simplifient et accélèrent la préparation des applications en configurant au lieu de programmer

EXHAUSTIVITÉ

  • Des interfaces variées d'applications (C, C++, C# avec .NET et Python) pour chaque cas d'utilisation
  • Nombreux outils inclus, comme le nouvel IDS peak Cockpit, pour configurer vos caméras encore plus rapidement et facilement
  • Nombreux programmes de démonstration sous forme de projets en code source pour une prise en main rapide sous Windows et Linux

POLYVALENCE

  • Prise en charge aussi bien des nouvelles caméras de vision standard uEye+ (matchcode « U3- »/« GV- ») que des caméras uEye existantes éprouvées (matchcode « UI- »)
  • Fonctions de traitement d'image intégrées pour les opérations de pixels souvent nécessaires comme le débayage, la correction des couleurs et du gamma, l'inversion et la rotation des données d'image, ainsi que des modes automatiques utiles
  • Ajout de fonctionnalités supplémentaires aux caméras à bas prix sans FPGA

INDÉPENDANCE

  • Indépendant de la caméra, IDS peak prend en charge toutes les caméras uEye+ avec toutes les versions de firmware
  • Architecture de code source indépendante de la plateforme : toutes les bibliothèques IDS peak sont disponibles pour Windows, Linux et Linux Embedded
  • Les interfaces indépendantes du compilateur simplifient la configuration de l'environnement de programmation et renforcent la compatibilité du compilateur

COMPATIBILITÉ GenICam

  • Entièrement basé sur les normes Vision de l'EMVA (GenICam) et de l'AIA (GigE Vision, USB3 Vision)
  • Compatibilité avec toutes les couches de transport conformes Vision grâce à l'utilisation de normes comme GenAPI, SFNC ou GenTL
  • Les mises à jour IDS peak incluent les dernières spécifications GenICam
IDS peak API

Avec GenICam comme interface de caméra, IDS peak dispose d'un canal de communication standardisé vers les caméras uEye+, qui peut également être utilisé par toute autre application tierce conforme à la norme Vision. Avec la couche de transport uEye, IDS peak prend également en charge les caméras existantes uEye éprouvées (matchcode « UI- »), qui peuvent ainsi être combinées avec les modèles uEye+.

Composants IDS peak

Pour une expérience utilisateur optimale, le kit de développement logiciel IDS peak indépendant de la plateforme apporte, des exemples de code source jusqu'à la couche de transport, tous les composants requis de façon à ce que le client puisse démarrer directement le développement de propres applications.

INTERFACES DE PROGRAMMATION IDS peak

Pour développer vos propres applications, IDS peak vous permet de choisir parmi plusieurs langages de programmation celui qui convient le mieux à votre projet. Peu importe si vous préférez avoir une approche orientée-objet avec le standard C++ ou C# avec le .NET framework, ou bien utiliser les fonctions confort de la nouvelle interface comfortC API ou encore si vous souhaitez faire un rapide prototypage avec Python - tous les langages sont fondés sur la même base de code standardisé et simplifient l'accès au dispositif, à la gestion de la mémoire et aux réglages d'acquisition d'image. Grâce à de nombreuses fonctions de confort et fonctions supplémentaires, IDS peak permet de se lancer rapidement et de manière conviviale dans le développement d'applications.

COUCHE DE TRANSPORT IDS Vision

IDS peak comprend GenTL Producer pour GigE Vision® et USB3 Vision®, que vous pouvez utiliser pour votre application ou un logiciel tiers. Même si vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couche de transport conforme aux normes pour vos caméras standard, l'utilisation des GenTL d'IDS peak vous permet de bénéficier d'un soutien continu du fabricant, du matériel de la caméra à votre application.

COUCHE DE TRANSPORT uEye

Les clients existants profitent tout particulièrement de la couche de transport uEye IDS, grâce à laquelle IDS peak prend désormais en charge les nouveaux modèles de caméras uEye+ conformes à la norme Vision mais aussi nos caméras uEye éprouvées (matchcode « UI- ) avec interfaces GigE et USB2. Vous pouvez ainsi utiliser vos caméras uEye existantes dans de nouvelles applications avec IDS peak et également les combiner avec de nouvelles caméras uEye+.

IDS peak COCKPIT

IDS peak Cockpit vous offre une interface graphique moderne et intuitive pour évaluer rapidement et simplement les caméras sans devoir programmer une seule ligne de code. En plus de la présentation de tous les paramètres de caméra via la représentation par nœuds caractéristique de GenICam, IDS peak Cockpit vous donne accès à de nombreuses informations pratiques sur les images et aux paramètres sous forme de dialogues.

OUTILS IDS peak

Utilisez les outils pratiques, par exemple pour configurer de façon automatique plusieurs caméras. ids_ipconfig vous permet de consulter et de configurer les paramètres réseau des caméras. ids_devicecommand vous fournit, via l'interface GenICam, des informations sur tous les paramètres de caméra disponibles et vous permet de les configurer directement.

EXEMPLE DE CODE SOURCE IDS peak

Utilisez les exemples de code source existants pour un démarrage rapide de la programmation avec l'API IDS peak. Apprenez à trouver simplement les caméras connectées et à les ouvrir. En quelques étapes, réalisez une application avec des images de caméra en direct et une acquisition d'images par déclencheur. Avec IDS peak, vous pouvez commencer en toute simplicité.

DOCUMENTATION IDS peak

La documentation IDS peak vous donne une vue d'ensemble rapide de la création de projets et vous explique les principes fondamentaux des interfaces de programmation IDS peak ou les classes et fonctions essentielles.

IDS peak Cockpit

Découvrez la puissance des caméras-industrielles IDS

Avec IDS peak Cockpit, vous pouvez capturer vos premières images en un clin d'œil et évaluer en détail nos caméras industrielles. L'interface utilisateur moderne et intuitive permet d'effectuer des mesures étendues et facilite la comparaison des différents réglages de la caméra.

Doté de nombreuses fonctions utiles pour l'utilisation des caméras industrielles, IDS peak Cockpit est déjà devenu un outil de travail apprécié et facile à utiliser pour de nombreux utilisateurs - It’s so easy!

Configurer plutôt que programmer

Des outils tels que des histogrammes, des vues en ligne et en pixels, des conversions de couleurs et de niveaux de gris, des automatismes utiles et une gestion de la bande passante vous aident à régler vos caméras uEye et uEye+ de manière optimale pour différentes situations d'application, sans avoir à écrire une seule ligne de code de programme. Tous les paramètres peuvent ensuite être sauvegardés dans des configurations sur les caméras ou sur l'ordinateur et être réutilisés dans une application ultérieure. Ainsi, IDS peak Cockpit aide à configurer une partie essentielle de la préparation de l'application au lieu de programmer à grands frais les paramètres de la caméra dans le code source.

Analyser, annoter, documenter

En outre, il est possible d'analyser de manière ciblée les cas d'erreur ou d'autres situations spéciales en mesurant optiquement le matériel graphique jusqu'au niveau du pixel. Pour documenter des cas particuliers, le Cockpit dispose également de fonctions d'annotation simples.

Personnaliser l'espace de travail

Tous les paramètres et boîtes de dialogue peuvent être filtrés et placés individuellement dans IDS peak Cockpit afin d'aménager l'espace de travail de manière totalement personnalisée. Il est ainsi possible de créer, d'enregistrer et de charger différents espaces de travail afin de prendre en charge au mieux les processus de travail répétitifs.

Testez le nouvel IDS peak Cockpit et constatez par vous-même ses multiples possibilités pour faciliter le travail avec les caméras. Votre nouvel outil préféré est déjà inclus dans l'installation d'IDS peak.

FAQ

Vous avez une question ? Vous trouverez peut-être la réponse ci-dessous :

Existe-t-il une différence entre les caméras uEye et uEye+ ?

uEye+ désigne nos caméras industrielles, qui sont accessibles via les standards de protocole GigE Vision® et USB3 Vision®, et qui sont donc compatibles avec toute application conforme à GenICam. uEye+ est notre standard de caméra. Cela signifie que tous les nouveaux modèles de caméras et tous les nouveaux capteurs sont exclusivement développés en tant que uEye+. Vous reconnaîtrez les caméras uEye+ à la désignation du modèle. Les matchcodes commencent par « U3- » pour les caméras avec interface USB3 ou « GV- » pour les caméras connectées par Gigabit Ethernet.

Nous continuons à proposer dans notre portefeuille un grand nombre de nos modèles de caméras uEye éprouvés avec des interfaces USB2, USB3 et GigE, dont le matchcode commence par « UI- ». Ils ne possèdent pas de firmware de vision conforme à la norme et ont donc besoin d'un logiciel pilote IDS pour fonctionner dans une application de vision industrielle. Ils peuvent continuer à être utilisés dans des installations existantes et être mis à niveau.

Mais pour les nouvelles applications, nous recommandons définitivement les nouvelles caméras uEye+ et l'utilisation du nouvel environnement logiciel moderne IDS peak. Cependant, grâce à la couche de transport uEye conforme à GenICam et issue du kit de développement logiciel IDS peak, vous pouvez également utiliser vos caméras uEye existantes dans de nouvelles applications avec IDS peak et même les combiner avec de nouvelles caméras uEye+.

Si vous avez d'autres questions sur uEye/uEye+, n'hésitez pas à contacter notre équipe de vente.

Les caméras uEye (matchcode « UI- ») peuvent-elles également être utilisées dans des applications IDS peak ?

Oui. IDS peak est certes entièrement basé sur GenICam comme canal de communication avec nos caméras uEye+. Mais en plus de GenTL Producers pour GigE Vision® et USB3 Vision®, le kit de développement logiciel (SDK) comprend une couche de transport spéciale « uEye » grâce à laquelle les caméras uEye (matchcode « UI- ») sont également utilisables sur la base GenICam et bénéficient des nombreux avantages du nouveau SDK.

Veuillez noter qu’en plus d’IDS peak, la dernière version d’IDS Software Suite (4.95 minimum) doit être installée. Pour plus d’information sur l’utilisation des caméras uEye dans les applications IDS peak, merci de vous référer au manuel IDS peak.

Quand utiliser IDS peak et quand utiliser la suite logicielle IDS ?

Les caméras IDS peak et uEye+ sont nos derniers développements et elles intègrent toute notre force d'innovation. Les nouvelles fonctions logicielles et les nouveaux capteurs ne sont plus proposés que dans ces produits d'avenir. C'est la raison pour laquelle nous recommandons exclusivement l'utilisation d'IDS peak pour le développement d'applications avec les caméras uEye+ pour tous les nouveaux projets client.

En tant que client IDS, vous pouvez continuer à utiliser vos caméras uEye existantes (avec le matchcode « UI- »), qui ont fait leurs preuves, dans de nouvelles applications avec IDS peak. Cela est possible grâce à notre couche de transport spéciale « uEye », qui permet d'utiliser ces caméras sur la base de code standardisée du nouveau kit de développement logiciel. Elles bénéficient également des nombreux avantages du nouveau SDK.

Nous fournirons la suite logicielle IDS, qui constitue la base logicielle des caméras uEye dans de nombreuses applications de production, encore longtemps et nous garantirons le support avec des mises à jour. Il n'est pas nécessaire de migrer à ce stade. Même en cas d'extensions de ces applications existantes, nous vous fournirons des caméras uEye disponibles ou des modèles uEye+ compatibles.

Cependant, si vous avez des questions sur la gamme de produits à utiliser pour votre projet, n'hésitez pas à contacter notre équipe de vente.

Les caméras industrielles IDS fonctionnent-elles aussi sans logiciel IDS ?

Les caméras industrielles uEye+ sont entièrement conformes à la norme Vision et peuvent être adressées via les normes de protocole GigE Vision® et USB3 Vision®. Elles fonctionnent ainsi sans logiciel IDS supplémentaire dans toute application compatible GenICam.

Nos modèles de caméras uEye avec interfaces USB2, USB3 et GigE (matchcode « UI- ») ne possèdent pas de firmware de vision conforme à la norme et nécessitent donc un logiciel pilote IDS pour fonctionner dans une application de vision industrielle. Notre nouveau kit de développement logiciel pour caméra IDS peak comprend une couche de transport spéciale « uEye » grâce à laquelle les produits de la gamme uEye sont également utilisables via GenICam et bénéficient des nombreux avantages du nouveau SDK.

Quelle est la meilleure façon de commencer avec IDS peak ?

En tant qu'utilisateur expérimenté de la suite logicielle IDS, nous recommandons la vidéo suivante pour commencer et se familiariser avec uEye+ et IDS peak :

Avec l'API IDS peak comfortC, les utilisateurs de la suite logicielle IDS peuvent passer rapidement et facilement à IDS peak sans avoir à apprendre une nouvelle méthode de programmation (par ex. GenICam).

L’outil de référence pendant le développement de vos applications est le manuel IDS Peak. Vous y trouverez la documentation de toutes les fonctions ainsi que de nombreux exemples de codes dans les langages de programmation C, C++, C# et Python, ainsi que des informations générales concernant les caméras uEye et des informations spécifiques à certains modèles.

Pour plus d’information sur l’utilisation d’IDS peak et des caméras uEye+, merci de visiter notre base de connaissances et notre IDS Vision Channel. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre équipe commerciale.

J’ai travaillé avec IDS Software Suite jusque présent. Comment migrer vers IDS peak ?

En tant qu'utilisateur expérimenté de la suite logicielle IDS, nous recommandons la vidéo suivante pour commencer et se familiariser avec uEye+ et IDS peak :

Notre note d’application “The fast way to the vision standard" explique comment convertir une application IDS Software Suite vers IDS peak et utiliser les caméras IDS vision en quelques étapes. Utilisez notre guide de migration « IDS Sherpa », nous expliquons commet adapter le code pour se baser sur le SDK IDS peak. Des exemples basés sur les fonctions les plus utilisées d’IDS Software Suite sont fournis et illustrent les nouveau SDK.

Pour plus d’information sur l’utilisation d’IDS Software Suite et des caméras uEye+, merci de visiter notre base de connaissance et notre IDS Vision Channel. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale.

Manuel

Toutes les informations en un clin d'œil : Vous pouvez consulter le manuel en ligne ici après avoir sélectionné votre caméra ou le télécharger pour le parcourir hors ligne.

Recherche de caméra

Grâce à de nombreux filtres, l'outil de recherche de caméra IDS vous aide à identifier rapidement et simplement la caméra qu'il vous faut.

Des questions ?

Souhaitez-vous avoir un complément d'informations sur certains points ? Contactez simplement notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.