Pour débutants et professionnels

IDS NXT - Analyse d'images avec l’IA

La solution qui permet à tout un chacun, dans tous les domaines de l’industrie, d’exploiter l'apprentissage en profondeur rapidement, facilement et à moindre coût. IDS NXT est le système complet pour l'utilisation de caméras intelligentes. Vous bénéficiez de flux de travail simples et d'un matériel et de logiciels parfaitement coordonnés.

Fonctionnement de l'apprentissage en profondeur (Deep Learning) pour les caméras industrielles !

IDS NXT est le système de vision complet convivial basé sur l'IA. Il se compose de caméras programmables intelligentes et d'un environnement logiciel polyvalent. Le système couvre l'ensemble du flux de travail, de l'enregistrement et de l'étiquetage des images d’entraînement à l’entraînement des réseaux, en passant par la création d'applications pour l'évaluation et l'exécution effective des applications.

Le traitement d'image avec l’intelligence artificielle peut ainsi être utilisé, même sans connaissance préalable de l'apprentissage en profondeur ou de la programmation d'applications, dans une grande variété d'industries et de scénarios d’application.

Des composants parfaitement adaptés

Grâce à des outils professionnels, la programmation multi-plateforme est également possible. De plus, des mises à jour fournissent de nouvelles fonctions régulièrement et gratuitement. Les caméras IDS NXT offrent donc une flexibilité maximale, à la pointe de la technologie et avec l’accent mis sur la transparence et la simplicité d'utilisation. Découvrez maintenant quelles opportunités cela ouvre pour vos applications.

Qu'est-ce qu'IDS NXT ?

Vous souhaitez avoir un aperçu d'IDS NXT, connaître les avantages économiques et le large éventail d'applications possibles ? Cliquez ici pour en savoir plus.

Comment fonctionne IDS NXT ?

Vous êtes curieux de savoir comment travailler avec le système d'IA ? Alors visitez cette page et obtenez des informations sur les flux de travail et les chiffres clés.