USB Power Delivery alimente la périphérie de caméra
USB Power Delivery dans les caméras USB, l’utilisateur économise à l’avenir bloc d’alimentation, encombrement et coûts pour les périphériques.
La nouvelle spécification 3.0 d’USB Power Delivery permet des transferts de puissance par câble USB jusqu’à 20 V et 5 A (100 W). Pour une caméra USB telle que la caméra uEye LE USB 3.1 Gen 1 du fabricant IDS Imaging Development Systems GmbH, qui peut être utilisée avec une puissance inférieure à 2 W et est donc plutôt un récepteur de puissance, cette fonctionnalité ne devrait pas jouer un rôle important. Toutefois, dans les applications en visionique, les caméras sont utilisées pour la plupart via des périphériques supplémentaires, comme un puissant éclairage LED pour améliorer l’éclairage de la scène objet. Elles ont donc besoin d’un approvisionnement en énergie supplémentaire, par exemple via une électronique de puissance. Cependant, dans les petits appareils en particulier, on cherche à économiser de la place et des coûts.
Sur la variante sur carte de la famille de caméras uEye LE USB 3.1 Gen 1, la périphérie de caméra dispose à cet effet d’une alimentation en tension variable via le port E/S. Cette alimentation en tension va de 5 à 15 V pour une puissance de 1 A. La caméra peut ainsi obtenir la puissance électrique nécessaire de l’hôte via la connexion USB au moyen d’USB Power Delivery (PD). La caméra (Upstream Facing Port) et l’hôte (Downstream Facing Port) négocient la quantité d’énergie nécessaire et pouvant être fournie au moyen du protocole PD défini par l’USB Implementers Forum (USB-IF). L’utilisateur peut sélectionner les profils d’alimentation disponibles pour l’alimentation E/S via l’interface de programmation uEye.
L’alimentation en tension réglable variable au port E/S de la caméra uEye est utilisable lorsque la caméra est raccordée à une source d’alimentation compatible USB PD via un câble USB Type-C « full featured ». Les appareils communiquent alors via la ligne CC (Configuration Channel) dédié de la connexion USB Type-C. Si la caméra ne peut contacter aucun partenaire pour la communication PD, elle dispose exclusivement de l’alimentation électrique USB « normale » de 5 V avec une redondance allant jusqu’à 900 mA, qui est uniquement utilisée pour son usage propre.
Les possibilités de la connexion USB Type-C pour les débits binaires à venir USB 3.1 Gen 2 ou une alimentation électrique intelligente via USB Power Delivery sont des motifs pour IDS d’investir dans le développement de la nouvelle connectique de caméra et d’équiper tôt les caméras industrielles de connecteurs USB Type-C.
USB Power Delivery permet d’utiliser de façon souple la caméra uEye LE USB 3.1 Gen 1 avec des profils d’alimentation allant jusqu’à 15 V. La périphérie de caméra est alimentée via le « surplus » d’alimentation électrique sans bloc d’alimentation supplémentaire. Cela permet d’économiser de l’espace et des coûts pour l’électronique de puissance afférente. L’USB Power Delivery constitue ainsi un « potentiomètre intelligent » dans la caméra uEye LE USB 3.1 Gen 1 pour l’alimentation de la périphérie de caméra.