USB 3, câble standard, coudé vers la droite, à visser, 5 m

USB 3, câble standard, coudé vers la droite, à visser, 5 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
USB micro B, coudée, à visser, sur USB-A
Prix sur demande
 
 
  • Câble : USB 3
  • Type de câble : câble standard
  • Connecteur : USB micro B, coudé vers la droite, à visser, sur USB-A
  • Longueur : 5,0 m
Numéro d'article
  • USB 3, câble standard, coudé vers la droite, à visser, 5 m: AD00293
convient à CP, CP Rev. 2, LE, ML, XC, XCP
bloquable Non
à visser Oui
 
 
 
It's so easy!