UI-5280CP Rev. 2.2

UI-5280CP Rev. 2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2456 x 2054
    5,04 Mpx
  • Sony IMX264
    2/3" CMOS
  • 22,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Cycle de vie du produit Fabrication de la camera garantie sur le long terme. 🛈 Cycle de vie du produit La disponibilité à long terme est un critère important pour choisir la bonne caméra industrielle. Notre outil de recherche de caméra vous indique le cycle de vie de chaque modèle de caméra afin que vous puissiez prendre en compte ce critère lors de votre sélection. Les différents états sont les suivants : En développement Le modèle n'est pas encore produit en série, mais sera lancé prochainement. En série Fabrication de la camera garantie sur le long terme. Non recommandé pour les nouvelles conceptions Le modèle n'est plus recommandé pour le développement de nouvelles applications. Nous vous encourageons à rechercher des modèles plus récents disponibles « en série ». Abandonné Le modèle a été abandonné. Vous avez la possibilité de sécuriser un stock avant la fin de la dernière période de commande. Voir les produits abandonnés. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Variantes
Quantity
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra industrielle GigE UI-5280CP Rev. 2.2 avec capteur CMOS à obturateur global 2/3" compact IMX264 de Sony brille par une qualité d’images et une sensibilité à la lumière excellentes, ainsi qu’une plage dynamique exceptionnellement élevée. La caméra CMOS offre des images de 5 MP très contrastées et quasiment dénuées de bruit en format 5:4 avec 22,0 images/s dans les applications avec des conditions d’éclairage variables, comme dans la microscopie.

Parmi les fonctions spéciales avec la suite logicielle IDS Software Suite on note, entre autres, la pose B de 30 secondes ainsi que le mode de balayage linéaire.

Numéro d'article
  • UI-5280CP-M-GL Rev.2.2: AB10918
  • UI-5280CP-C-HQ Rev.2.2: AB10919
Famille de caméras CP
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 22,0 images/s
Résolution (h x v) 2456 x 2054
Surface optique 8,473 mm x 7,086 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 2/3"
Résolution 5,04 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX264
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Techniques de sécurité

Le traitement d'images est utilisé entre autres lors de contrôles d'accès ou de la surveillance de zones ou d'installations extérieures.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!