UI-5250FA Rev.1.2

UI-5250FA Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1600 x 1200
    1,92 Mpx
  • e2v EV76C570
    1/1.8" CMOS
  • 52,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Cycle de vie du produit Fabrication de la camera garantie sur le long terme. 🛈 Cycle de vie du produit La disponibilité à long terme est un critère important pour choisir la bonne caméra industrielle. Notre outil de recherche de caméra vous indique le cycle de vie de chaque modèle de caméra afin que vous puissiez prendre en compte ce critère lors de votre sélection. Les différents états sont les suivants : En développement Le modèle n'est pas encore produit en série, mais sera lancé prochainement. En série Fabrication de la camera garantie sur le long terme. Non recommandé pour les nouvelles conceptions Le modèle n'est plus recommandé pour le développement de nouvelles applications. Nous vous encourageons à rechercher des modèles plus récents disponibles « en série ». Abandonné Le modèle a été abandonné. Vous avez la possibilité de sécuriser un stock avant la fin de la dernière période de commande. Voir les produits abandonnés. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Variantes
Quantity
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La UI-5250FA Rev.1.2 dotée du capteur CMOS d'e2v avec une résolution de 2 mégapixels est une caméra industrielle particulièrement performante (EV76C570) adaptée à de multiples utilisations. Il s'agit d'un des capteurs les plus sensible à la lumières de la gamme IDS et existe en deux versions, monochrome ou couleur. En plus d'une exceptionnelle sensibilité à la lumière de qualité CCD, la caméra se caractérise par une gamme de fonctions supplémentaires : le capteur a différents modes d'obturateur réglables qui permettent l'acquisition fidèle de motifs en mouvement ou la prise de vues à contraste élevé sans aucun bruit. Elle offre de plus un maximum de quatre zones d'intérêt (AOI).

Il est donc possible de surveiller simultanément plusieurs caractéristiques ou d'acquérir les AOI dans une fourchette d'exposition avec différents paramètres.

La variante avec PoE offre de plus deux autres ports GPIO. L'alimentation se fait par l'intermédiaire d'un connecteur rond M12 à vis étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau.

Numéro d'article
  • UI-5250FA-C-HQ Rev.1.2: AB12321
  • UI-5250FA-M-GL Rev.1.2: AB12322
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur e2v
Fréquence d'image @ max. résolution 52,0 images/s
Résolution (h x v) 1600 x 1200
Surface optique 7,200 mm x 5,400 mm
Shutter Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 1,92 Mpx
Taille de pixel 4,50 µm
Indice de protection IP65/67
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur EV76C570
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Classe de protection IP65/67
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Numérisation 3D

Les informations de profondeur des images 3D fournissent des données précieuses, en médecine dentaire ou pour la mesure des pieds ou du dos, par exemple.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Techniques de sécurité

Le traitement d'images est utilisé entre autres lors de contrôles d'accès ou de la surveillance de zones ou d'installations extérieures.

Suivi du regard et des gestes

Recherche ou divertissement : les caméras IDS permettent de suivre les mouvements des yeux et les gestes, par exemple.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Astronomie

Atteindre les étoiles avec les caméras IDS : le traitement d'image montre des informations insaisissables pour l'homme ou difficilement.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!