Tube d'objectif 51 mm, Ø 41 mm, IP65/67

Tube d'objectif 51 mm, Ø 41 mm, IP65/67
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Convient à caméras IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE
Prix sur demande
 
 
  • Longueur interne max. de l'objectif : 38 mm (sans filetage pour monture C)
  • Pour objectifs compacts à monture C avec diamètre externe maximal de 35 mm
  • Dimensions (D x L) : 41 x 51 mm
  • Poids : 46 g
  • Convient à caméras IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE
Numéro d'article
  • Tube d'objectif 51 mm, Ø 41 mm, IP65/67: CK.0010.1.12100.00
Distance focale 0 mm
Classe optique Non
Résolution 0,00 Mpx
 
 
 
It's so easy!