Câble USB 5G Type-C vers Type-C, 5 m

Câble USB 5G Type-C vers Type-C, 5 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Câble USB 5G Type-C vers Type-C, 5 m
Prix sur demande
 
 
  • Câble : USB 3.1 Gen 1 5 Gbit/s
  • Type de câble : câble standard, double blindage
  • Connecteur : USB Type-C vissable sur USB Type-C
  • Rayon de courbure : 10 x DE (10 x 6,2 mm) : 62 mm
  • Cycles de flexion : non mobile
  • Remarques : pas de marquage électronique USB, pas de support USB Power Delivery, pas de support USB2
  • Longueur de câble : 5 m
Numéro d'article
  • Câble USB 5G Type-C vers Type-C, 5 m: AD00354
convient à LE, SE, XLE
bloquable Non
à visser Oui
 
 
 
It's so easy!