USB 2.0 et E/S, câble standard Y, droit, 3 m

USB 2.0 et E/S, câble standard Y, droit, 3 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
USB micro sub-D, droit, à visser et extrémité ouverte sur USB-A
Prix sur demande
 
 
  • Câble : USB 2.0 et E/S
  • Le câble trigger est alimenté à partir du Micro D-sub
  • Type de câble : double blindage dans AWG 28/AWG 24
  • Connecteur : USB micro sub-D, droit, à visser et extrémité ouverte sur USB-A
  • Longueur : 3,0 m
Numéro d'article
  • USB 2.0 et E/S, câble standard Y, droit, 3 m: AD.0040.2.10300.00
convient à USB 2.0 - SE
bloquable Non
Cycle de vie du produit Non
à visser Oui
 
 
 
It's so easy!