Le Firmware uEye Vision 2.2 inclut un mode « PTP » et un mode « sequencer »
Mise à jour du firmware disponible pour les caméras uEye Vision
Avec le lancement du firmware 2.2, nous proposons deux nouvelles fonctionnalités majeures pour nos caméras uEye Vision, outre les diverses améliorations des détails - un « Precision Time Protocol (PTP) », conformément au standard IEEE 1588 et un mode « sequencer » très pratique.
À l'aide du PTP, il est possible d’effectuer une synchronisation temporelle précise sur des réseaux Ethernet pour une opération à caméras multiples. La note d'application « Clock comparison » explique comment vous pouvez l'intégrer dans votre application. En utilisant le « Sequencer mode », on peut générer jusqu'à 12 ensembles de paramètres distincts en acquisition d'image, ainsi les paramètres temps d'exposition, gain et OffsetX/OffsetY peuvent être réglés conformément à vos besoins. Les ensembles sont ensuite exécutés automatiquement dans un ordre défini.
Les nouvelles caméras USB3 Vision et GigE Vision sont expédiées directement avec la version la plus récente du firmware. Si vous utilisez déjà des caméras IDS, basées sur le Standard Vision, vous pouvez vous servir de l'outil mise à jour pour installer, sur vos appareils, la toute dernière version, rapidement et gratuitement.