Quand les plus petits détails comptent : uEye SE avec capteur Sony 20 MP

Quand les plus petits détails comptent : uEye SE avec capteur Sony 20 MP

Capteur Rolling Shutter IMX183 proposé également en versions carte

Les plus petits détails sont recherchés non seulement dans des applications, telles que les contrôles de surface et d'affichage, mais aussi dans le domaine de la technologie médicale ou de la surveillance de la circulation. Des capteurs sensibles à la lumière et de très haute-résolution, tels que l'IMX183, sont particulièrement adaptés à de tels usages. À partir du mois de mars, il sera disponible au sein de la famille des caméras uEye SE, dans les deux variantes, version boîtier et version carte.

 

Le Capteur Sony Rolling Shutter dispose de la technologie BSI (Back Side Illumination). L'éclairage back-side optimise l'utilisation de la lumière captée et permet une qualité d'image exceptionnelle avec un très faible bruit et ce, même lorsque l'éclairage est faible.

Dès mars, le capteur sera proposé non seulement pour les caméras compactes uEye CP, mais aussi dans la famille des caméras polyvalentes uEye SE avec interface USB3 Vision. Les versions carte sont donc également disponibles, et celles-ci peuvent être intégrées dans des systèmes vision commodément et sans encombre.