Comment utiliser le prétraitement de données sur-caméra des caméras de polarisation uEye
Astuce pratique : Polarisation en temps réel
En matière de traitement d'images, avoir une maîtrise de la lumière polarisée est la norme. On peut réduire les reflets et les tâches de lumière, tandis que les contrastes des fines structures peuvent être accrus. Et même plus, les propriétés physiques sous la surface, comme les tensions des matériaux, par exemple, peuvent être rendues visibles.
Pour quantifier l'information liée à la polarisation, quatre images séquentielles avec différents filtres de polarisation et un traitement PC subséquent étaient nécessaires.
Avec la technologie Polarsens de Sony, toute l'information sur la polarisation est disponible en une seule image. En mettant à jour le firmware, c'est désormais possible aussi avec les caméras de polarisation uEye CP. Grâce au prétraitement des données, les données brutes sont converties, en temps réel, à l'intérieur de ces caméras industrielles en formats d'images utiles, permettant ainsi un post-traitement ou une analyse plus efficaces au niveau du PC hôte.
Découvrez-en plus sur la fonctionnalité, les avantages et l'utilisation du prétraitement sur-caméra des caméras de polarisation uEye dans notre nouvelle astuce technique "Polarisation en temps réel".