Optimisez la flexibilité
Réalisez des applications-caméra(s) pour des distances variables d'objet plus vite et avec plus de flexibilité
De nombreuses applications de traitement d'image doivent prendre en charge des distances de travail variables. Comme les usines, de plus en plus, sont obligées d'assurer la rentabilité non seulement dans la production en masse, mais également dans les petites séries, l'adaptation aux nouveaux produits et, donc, à des distances de travail changeantes doit pouvoir être gérée aisément et rapidement. Les caméras équipées d'objectifs à lentilles liquides font le point en quelques millisecondes sur des objets situés à des distances différentes, et ce pendant des millions de cycles, sans usure et sans pièces mobiles.
Les lentilles liquides maximisent la flexibilité des applications de caméra lors de la configuration initiale de l'images, et en assurant un réglage rapide de la mise au point pendant le fonctionnement de la caméra. Lorsque les caméras sont utilisées dans des lieux difficiles d'accès, la mise au point peut être réajustée aisément par logiciel.
Les modèles de caméra uEye LE USB 3.1 Gen 1 avec Active Focus développés récemment par IDS, combinés aux lentilles liquides d'Edmund Optics, offrent désormais une solution de mise au point très facile à intégrer, qui permet de mettre en œuvre les applications classiques en moins de temps et à moindre coût.
Par ailleurs, ils peuvent être employés pour prendre en charge des champs d'application entièrement nouveaux, qui exigent des images nettes même avec des distances d'objet variables.