Améliorations de produits au sein des familles de caméras 3D Ensenso X et Ensenso N
Les modifications apportées aux Ensenso X et N offrent à nos clients une meilleure performance et un maniement simplifié
Les modifications opérées sur la mécanique et les composants-caméra des séries de caméras 3D Ensenso X garantissent une plus grande qualité d'image, une meilleure résistance aux chocs et aux vibrations et un paramétrage facile. Il y a également du nouveau dans les séries Ensenso N : La révision des caméras Ensenso N30/N35 est terminée. Donc, tous les modèles concernés sont proposés dorénavant avec une mise à jour électronique.
Les modèles Ensenso X 1.3 MP, disponibles jusqu'à présent, seront remplacés par des variantes munies d'un capteur Sony IMX273 1.6 MP, que nos clients connaissent déjà dans les séries Ensenso XR. L'intégration de modèles de caméras uEye+ compatibles avec le standard Vision (des familles uEye CP ou uEye FA) permet de se passer du logiciel IDS software suite pendant le paramétrage. En outre, pour tous les modèles Ensenso X et XR, des nouvelles montures caméra assureront une meilleure stabilité de l'objectif; ainsi l'emploi d'objectifs plus lourds est possible. Ces révisions n'ont aucun incidence sur les dimensions des caméras.
Dès le mois de mars, tous les modèles N30 et N35 des séries Ensenso N, seront proposés aussi avec une mise à jour électronique. Récemment, nous avons remanié toutes les caméras en y intégrant une projection infra-rouge (850nm); suivront les modèles avec éclairage bleu (465nm). Ce "redesign" accroît leur puissance et leur efficacité grâce à une nouvelle conception thermique, par exemple, qui améliore le cycle de fonctionnement des projecteurs. Il en résulte une acquisition d'image plus rapide et des fréquences d'horloge plus élevées.