Des modèles flambant neufs de caméras GigE Vision avec capteurs Sony Pregius CMOS
IMX304 et IMX267
Nos familles de caméras SE et FA s'agrandissent ! Les nouveaux modèles GigE Vision sont proposés en version polyvalente pour les caméras SE et en version ultra-robuste pour les caméras FA. Leurs fonctionnalités les prédestinent dans les applications professionnelles : haute sensibilité pour la Microscopie, faible bruit pour les Sciences de la Vie et grande vitesse pour la capture d’objets en déplacement rapide.
Les modèles avec grand capteur CMOS IMX304 12MP 1.1“ ou capteur CMOS IMX267 8.9 MP 1” de Sony délivrent des images très fines, claires et sans bruit. Leur haute-résolution et leur dynamique remarquable sont inégalées. Ils sont utilisés, de préférence, dans la surveillance du trafic automobile et dans les technologies médicales ou de mesure.
Les fonctionnalités spécifiques IDS, telles que le “sequencer mode” pour la modification des paramètres en temps réel, ou l'exposition longue jusqu'à 30 secondes, élargissent la palette d'applications de ces modèles haut de gamme. Les utilisateurs, qui souhaitent un support 100 % de l'interface standard GigE, ont le choix entre la caméra GV-5200SE et la caméra GV-5290SE. Elles sont toutes deux proposées en version boîtier ou caméra-carte (avec ou sans monture C-mount). Des variantes OEM sont disponibles. Les caméras professionnelles IDS sont proposées en version monochrome ou couleur.
GigE Vision est une interface standard internationale, basée sur le protocole de communication Gigabit Ethernet. Nos caméras GigE Vision sont compatibles avec tout logiciel de traitement d'images supportant le standard GigE Vision. Elles peuvent être intégrées d'emblée dans une opération sans pilotes spécifiques.