Effet majeur pour les plus petits détails : le zoom macro complète la gamme des objectifs IDS
Nouvel objectif avec zoom macro pour une distance de travail de 90 mm
Détails en mire - aujourd'hui, nous augmentons la gamme de nos objectifs IDS d'un modèle 5 MP monture-C avec zoom macro. Il est conçu pour une distance de travail de 90 mm, de telle sorte - contrairement à la plupart des microscopes - qu'il y ait assez d'espace pour déplacer des objets au-dessous facilement ou pour mener à bien un travail de soudure de précision.
L'objectif à zoom macro est adapté à des capteurs d'une taille de 2/3 de pouce, il opère avec un grossissement de x 0.3 à x 1.0 et capture fidèlement les plus petits détails à une courte distance. Les scénarios potentiels d'applications incluent des contrôles de soudure de circuit imprimé (PCB) et des inspections minutieuses de contrôle qualité.
En plus du nouveau modèle zoom macro, nous proposons aussi à nos clients de nombreux autres objectifs IDS monture-C qui couvrent un très large éventail d'applications avec des résolutions de 2, 5, 8 et 10 MP. Bien qu'introduits sur le marché il y a seulement quelques mois, ils ont gagné en popularité en raison de leur fabrication de haute qualité et de leur excellent rapport qualité/prix. Pour trouver les objectifs adaptés à vos caméras IDS, il suffit d'utiliser le "lens finder" de notre site web.