Mitsubishi Electric certifie Ensenso N35 comme caméra 3D standard
Ensenso N35 est maintenant intégrée dans MELFA-3D Vision 3.0 - Plug&Play pour le prélèvement de matériaux en vrac
La caméra 3D Ensenso N35 est aujourd'hui certifiée comme standard pour Mitsubishi Electric MELFA-3D Vision 3.0. C'est un logiciel pour des capteurs vision 3D sur des petits robots qui détectent des pièces de petite taille à grande vitesse et avec précision de mesure. Avec lui, le prélèvement à grande vitesse de marchandises en vrac est possible.
Grâce à la certification, le logiciel et les modèles de caméras des séries Ensenso N35 peuvent être connectés rapidement et facilement. Les petites dimensions et le faible poids des caméras 3D permet une configuration souple du système robotique, en fournissant une solution idéale pour des applications limitées par l'espace.
En modifiant la distance de travail et le champ de vision, le système peut être utilisé dans différents environnements et la flexibilité être déployée d'un assemblage haute-précision de petites pièces jusqu'à un prélèvement sur de grandes palettes. Une fonction pratique de calibrage aligne automatiquement le robot et la caméra 3D. Ce qui simplifie beaucoup le travail de réglage des utilisateurs.