Cas pratique IDS : Adieu les mauvaises herbes (poison) !
Un robot intelligent, doté d'une caméra industrielle uEye+, dispense du recours aux herbicides
Les produits phytosanitaires font partie intégrante de l'agriculture d'aujourd'hui. Ils visent à protéger les récoltes et à les préserver des mauvaises herbes et des parasites. En 2019, selon la « German Federal Environment Agency », les herbicides représentait 50,6 % des produits phytosanitaires répandus. Malheureusement, outre l'effet souhaité, ceux-ci présentent de nombreux risques pour les humains et l'environnement. Ainsi, mettent-ils en danger la biodiversité et la qualité de l'eau de zones avoisinantes. La diversité biologique s’appauvrit. Le projet étudiant « Rowesys student project » a été lancé à l'été 2019, au « Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich », dans le but de développer un robot favorisant une agriculture plus durable sans usage excessif d'herbicides. Dans la partie inférieure du robot, se trouve une caméra industrielle uEye+ avec interface GigE Vision.