Nouveaux modèles GigE Vision et fonctions étendues
Édition du firmware GigE Vision
L’édition du firmware version 1.3, disponible sous peu, permet à toutes les caméras IDS prenant en charge GigE Vision de disposer d’un grand nombre de nouvelles fonctions utiles telles que l’exposition automatique (Auto-Exposure), le gain automatique (Auto-Gain), le sous-échantillonnage (Subsampling), le réglage du niveau de noir (Blacklevel), le prétraitement LUT et Gamma.
Les fonctions sont complétées par de nouveaux formats de pixels standard et la nouvelle gestion de la bande passante. Vous gérez ainsi avec aisance la bande passante disponible dans un système multicaméra. (Lisez aussi l’astuce technique ci-après.)
Avec l’édition du firmware, de nombreux modèles GigE Vision récents sont également proposés dans les familles de caméras uEye CP Rev. 2 compactes, uEye SE très variées et uEye FA extrêmement résistantes, notamment avec des capteurs CMOS de Sony, onsemi et e2v.
Toutes les caméras IDS prenant en charge GigE Vision seront livrées à partir de maintenant avec le firmware version 1.3. Grâce à l’outil de mise à jour, les clients qui utilisent déjà des caméras GigE Vision d’IDS peuvent installer le firmware.