Nouveaux modèles Ensenso XR : qualité exceptionnelle des données grâce aux capteurs 5 MP
Caméras 3D Ensenso XR proposées avec capteurs Sony haute-résolution 5 MP
Ensenso XR peut calculer des données 3D dans le FPGA-même, ce qui réduit la part du travail informatique des PC. Cela accroît la vitesse de traitement des données et allège la charge sur le réseau et le PC hôte. Bientôt, nous proposerons des caméras Ensenso XR avec capteurs 5 MP en plus des modèles précédemment disponibles avec capteurs 1.6 MP.
Tous les modèles Ensenso XR disposent d'un projecteur d'une consommation LED power de 100 watts et deux caméras uEye avec des longueurs stéréo base variables. Ainsi, la configuration optique des Ensenso XR peut être adaptée aux espaces de travail impartis.
Grâce au SoC ("System-on-Chip") intégré au projecteur des Ensenso XR, les caméras effectuent la concordance stéréo et autres fonctions 3D, elles-mêmes. Ce qui en fait des caméras idéales pour les applications avec systèmes multi-caméras et exigences spécifiques de performance, notamment pour des objets en mouvement.
Les nouveaux modèles Ensenso XR avec capteurs Sony 5 MP offrent de très grands champs de vision, une meilleure résolution de nuages de points 3D et ils peuvent capter des objets jusqu'à des distances de travail de cinq mètres. Grâce à la protection IP65/67, ce sont des caméras très robustes qui ont fait leurs preuves, même dans des environnements difficiles.