Dans le propre écosystème des caméra d'IDS, tous les éléments parlent la même langue

Avec la suite logicielle gratuite IDS, toutes les caméras-industrielles uEye (désignation de modèle " UI ") avec interface USB 2, USB 3 et GigE fonctionnent ensemble dans un environnement système IDS parfaitement coordonné. Pour l'interaction avec les bibliothèques de traitement d'image, vous disposez d'un grand nombre d'adaptateurs d'interface. L'ensemble simple et complet comprend également tous les composants logiciels dont vous avez besoin pour développer une application de caméra de vision industrielle :

IDS Camera Manager

IDS Camera Manager est l'interface centrale et pratique de gestion de vos caméras-industrielles uEye (désignation de modèle « UI »).

uEye Cockpit

uEye Cockpit donne accès à tous les paramètres et fonctions essentiels des caméras. De plus, vous pouvez sauvegarder des photos ou enregistrer des vidéos.

Programmes de démonstration uEye

Les programmes de démonstration vous montrent l'intégration des caméras-industrielles uEye (désignation de modèle « UI ») à l'aide du code source dans différents langages de programmation, comme NET, C, C++, C# ou Visual Basic.

Interfaces uEye

Les interfaces uEye de la suite logicielle IDS sont compatibles avec les bibliothèques de traitement d'images les plus populaires, comme HALCON, MERLIC, LabVIEW, NeuroCheck et bien d'autres encore.

uEye Hotpixel Editor

uEye Hotpixel-Editor vous permet d'enregistrer dans la caméra-industrielle uEye (désignation de modèle « UI »), en plus du calibrage usine, des pixels défectueux définis par l'utilisateur.

Linux embarqué

Pour les caméras-industrielles uEye (désignation de modèle « UI »), il existe également le pilote 32/64 bits pour cartes embarquées avec architectures ARMv7 et ARMv8 comme l'ordinateur à carte unique Raspberry Pi.

Windows et Linux

IDS Software Suite est offerte en version 32 et 64 bits pour Windows et Linux et prend en charge OpenGL (à condition que le matériel graphique soit compatible avec OpenGL) en plus de Direct3D.

Tous les pilotes nécessaires sont chargés dans la caméra lors de la connexion. Il est ainsi possible d'étendre simplement les fonctionnalités des caméras-industrielles uEye (désignation de modèle « UI ») déjà installées grâce aux mises à jour logicielles, du fait de la compatibilité descendante d'IDS Software Suite.

IDS Camera Manager

Le gestionnaire de caméra IDS Camera Manager permet la gestion centrale de toutes vos caméras IDS – qu'elles soient USB 2.0, USB 3.0 ou GigE (désignation de modèle « UI »). Il offre un mode Experts qui permet de consulter les informations détaillées sur les caméras. La liste des caméras vous permet de déterminer si une caméra est disponible ou si elle est en cours d'utilisation.

La fonction de réseau de service ETH vous permet d'activer la carte réseau pour l'utilisation avec les caméras GigE uEye (désignation de modèle «UI »). Vous pouvez attribuer une adresse IP fixe à la carte réseau qui lui permet de fonctionner avec les caméras GigE uEye.

Les caméras peuvent être configurées de manière simple soit manuellement, soit automatiquement, avec la configuration réseau. Vous avez accès à des fonctions supplémentaires spéciales vous permettant, par exemple, d'activer l'option Boot Boost ou de configurer le mode multidiffusion (selon le modèle de caméra).

Le IDS Camera Manager est offert en anglais, en allemand et dans 14 autres langues. C'est une composante de l'ensemble logiciel gratuit IDS Software Suite.

IDS Software Suite pour caméras-industrielles : IDS caméra manager - mise à jour du logiciel
IDS Software Suite pour caméras-industrielles : IDS caméra manager - mise à jour du logiciel
IDS Software Suite pour caméras-industrielles : IDS caméra manager - mode expert
IDS Software Suite pour caméras-industrielles : IDS caméra manager - mode expert
IDS Software Suite pour caméras-industrielles : IDS caméra manager - configuration manuelle ETH
IDS Software Suite pour caméras-industrielles : IDS caméra manager - configuration manuelle ETH
IDS Software Suite pour caméras-industrielles : IDS caméra manager - liste des caméras
IDS Software Suite pour caméras-industrielles : IDS caméra manager - liste des caméras

uEye Cockpit

Découvrez la puissance des caméras IDS

uEye Cockpit, inclus dans la suite logicielle IDS, vous permet de prendre rapidement les premières photos avec votre caméra-industrielle uEye (désignation de modèle « UI »). Que vous soyez en mode Simple ou Experts, le programme permet d'effectuer de nombreuses mesures avant la programmation individuelle et facilite la comparaison des différents paramètres de caméra.

Selon le modèle de caméra et de capteur, uEye Cockpit vous offre différents paramétrages.

Vous pouvez en plus définir différents fichiers de paramètres pour chaque caméra afin de pouvoir les utiliser dans leur programmation. uEye Cockpit permet par ailleurs de prendre des vidéos en format AVI.

uEye Cockpit est offert en anglais, en allemand et dans 14 autres langues. C'est une composante de l'ensemble logiciel gratuit IDS Software Suite.

Conseil : Sous Linux, uEye Cockpit est offert dans une variante simplifiée, appelée uEye Demo.

  • Accentuation des contours
  • Amplification (AGC), amplification globale, amplification RGB, amplification maximale
  • Autofonctions-capteur
  • Balance des blancs, balance des blancs automatique
  • Compartimentage
  • Contrôle de la vitesse
  • Correction filtre IR
  • Décalage vers le rouge, décalage vers le bleu
  • Déclencheur (délai, fronts montants/descendants, temporisation)
  • Dépannage
  • Direct3D, DIB, OpenGL
  • Exposition (AES), temps d'exposition, temps d'exposition maximal
  • Flash (fort, faible, délai, durée)
  • Fonctions de pixels défectueux
  • Format d'image
  • Fréquence de pixel
  • Fréquence d'image (AFR)
  • Gamma, capteur gamma matériel
  • GPIO (entrée, sortie [élevé/faible], flash, MIL)
  • Hystérésis
  • TWI (Two Wire Interface)
  • LUT matérielle
  • Mire
  • Mode balayage linéaire
  • Mode journal
  • Modes d'obturateur
  • Modulation de largeur d'impulsion (fréquence, rapport cyclique)
  • Niveau du noir
  • Processeur de mise à l'échelle
  • Retournement
  • Saturation
  • Sous-échantillonnage
  • Valeur de référence de la luminosité
  • Zone d'intérêt (AOI), AOI multiples, AOI séquentielles (nombre, paramètre)

Programme de démonstration

Pour faciliter l'intégration, les programmes de démonstration montrent des utilisations des caméras-industrielles uEye (désignation de modèle « UI ») dans différents langages de programmation comme Microsoft .NET, C,C++, C# ou Visual Basic. De nombreux programmes de démonstration et leur code source sont proposés et peuvent être utilisés directement.

Les programmes de démonstration sont des composantes de l'ensemble logiciel gratuit IDS Software Suite.

Interfaces tierces

uEye Hotpixel Editor

Éditer soi-même des pixels défectueux

Les pixels défectueux sont des pixels qui ne réagissent pas, ou pas de façon linéaire, à la lumière incidente. Avant que les caméras-industrielles uEye (désignation de modèle « UI ») quittent la production, chaque caméra est inspectée à la recherche de pixels défectueux. Ceux-ci sont enregistrés dans la mémoire de la caméra et corrigés au moyen de la correction de pixels défectueux.

Toutefois, les pixels sur le capteur ne sont pas immuables. Avec le temps, du fait du vieillissement des pixels, de la chaleur ou du rayonnement cosmique au cours du transport du capteur, il se forme de nouveaux pixels défectueux sur le capteur. Pour éviter de devoir renvoyer la caméra en cas d'apparition de nouveaux pixels défectueux, il est possible de définir en quelques étapes les nouveaux pixels défectueux avec uEye Hotpixel-Editor.

uEye Hotpixel-Editor est une composante de l'ensemble logiciel gratuit IDS Software Suite.

Linux embarqué pour les caméras industrielles IDS

La tendance

Mini-ordinateur ARM économique

Les ordinateurs à carte unique sont des systèmes informatiques dont les composants nécessaires au fonctionnement se trouvent sur un unique circuit imprimé. Les puces microprocesseurs basées sur ARM sont les microprocesseurs les plus utilisés au monde.

Les différents avantages de l'architecture ARM (Advanced RISC Machines), notamment la consommation énergétique réduite associée à une plus grande puissance, offrent aussi des possibilités inimaginables au traitement industriel des images.

Un seul pilote

De multiples possibilités

Pour les caméras-industrielles uEye (désignation de modèle « UI »), il existe également le pilote 32/64 bits pour cartes embarquées avec architectures ARMv7 et ARMv8 comme l'ordinateur à carte unique Raspberry Pi.

Si vous utilisez d'autres architectures, nous proposons aussi le développement de solutions individuelles sur demande.

Utilisez également l'interface PyuEye et bénéficiez des nombreux avantages du langage de programmation orienté objet Python. Programmez votre application avec Python, de manière interactive, directement sur la carte embarquée sans perdre de temps à créer un environnement de développement avec une chaîne de compilation.

Manuels

Toutes les informations en un clin d'œil – Vous pouvez consulter nos manuels en ligne ou les télécharger pour une utilisation hors ligne.

Notes de version

Les notes de version résument clairement les nouvelles fonctions.
 

Astuce technique

Vous découvrirez ici les multiples possibilités d'utilisation ainsi que des astuces pratiques sur le fonctionnement et l'application.

Des questions ?

Souhaitez-vous avoir un complément d'informations sur certains points ? Contactez simplement notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.