Notes de version pour IDS peak 2.8
Introduction
Les présentes notes de version décrivent les modifications apportées à IDS peak 2.8. Avec cette version, la couche de transport uEye est étendue à d'autres fonctions.
IDS peak 2.8
Nouvelles fonctions et modifications
Cette version ajoute les fonctionnalités suivantes à la couche de transport uEye pour les modèles UI :
- Définition du compartimentage et de la décimation (sous-échantillonnage)
- Activation de la correction des pixels défectueux dans la caméra
- Déplacement rapide de la région d'intérêt (ROI, Region-of-Interest)
IDS peak Cockpit
La boîte de dialogue « Position et taille » a été étendue de façon à pouvoir définir les paramètres de compartimentage et de décimation pour les modèles UI.
IDS peak IPL (Image Processing Library)
- Un nouveau format de pixel est pris en charge dans la bibliothèque IDS peak IPL : YUV422_8_UYVY
Couche de transport uEye
Pour les modèles UI, les fonctions suivantes ont été ajoutées à la couche de transport uEye :
- Définition du compartimentage et de la décimation (sous-échantillonnage) via la couche de transport uEye La méthode choisie pour le compartimentage ou la décimation est « uEye ».
- Pour l'activation de la correction des pixels défectueux dans la caméra, c'est la liste des pixels défectueux stockée dans la mémoire non volatile de la caméra qui est utilisée.
- Déplacement rapide de la région d'intérêt (ROI, Region-of-Interest) pour modifier rapidement la position du cadrage Par défaut, tous les modèles UI qui prennent en charge le déplacement rapide appliquent cette méthode. Lors de l'utilisation, il convient de tenir compte des particularités suivantes :
- Le déplacement rapide de la région d'intérêt n'est pas pris en charge par tous les modèles de caméras.
- La correction des pixels défectueux doit être désactivée.
- L'acquisition de l'image ne s'arrête pas lors du déplacement rapide de la région d'intérêt. Ainsi, après l'appel de la commande, d'autres images peuvent encore être transmises avec l'ancienne position ROI si elles se trouvent toujours dans le tampon.
Améliorations d'ordre général
- Les fonctions de compartimentage et de décimation ont été revues pour améliorer les performances.
- Une erreur a été corrigée dans l'exemple C# de Reconnect.
Versions des composants utilisées dans IDS peak 2.8
Composant | Version Windows | Version Linux |
IDS peak comfortAPI | 1.6.1.0 | 1.6.1.0 |
IDS peak genericAPI | 1.7.2.0 | 1.7.2.0 |
IDS peak IPL | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
IDS peak AFL | 1.3.1.0 | 1.3.1.0 |
IDS peak Cockpit | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
Tool Device Command | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
Tool Device Update | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
Tool IP Config | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
Tool Device Password | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
Support-Tool | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
GenTL GigE Vision Userspace | 1.14.0.0 | 1.14.0.0 |
GenTL GigE Vision Kernel | 1.14.0.0 | - |
GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.5.0.0 | - |
GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.14.0.0 |
GenTL USB3 Vision Kernel | 1.14.0.0 | - |
USB3 Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.5.1.0 | - |
GenTL uEye (Couche de transport uEye) | 1.14.0.0 | 1.14.0.0 |
GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
Version : 2024-02-26