Notes de version IDS NXT 4.1
Introduction
Ces notes de version décrivent les nouveautés et modifications apportées au pack IDS NXT 4.1. Ce pack met à jour les composants suivants :
IDS lighthouse 4.1
Vous trouverez les notes de version pour IDS lighthouse directement dans IDS lighthouse : https://ids-lighthouse.ai/login/
IDS NXT OS 4.1
Les notes de version d'IDS NXT OS 4.1 sont disponibles sous Notes de version d'IDS NXT OS 4.1.0
IDS NXT cockpit 4.1
Cette version d'IDS NXT cockpit prend en charge Windows 10, 64 bits (versions 22H2) et Windows 11, 64 bits (version 23H2).
Nouvelles fonctions et modifications
- Prise en charge des applications de vision de type .mvapp pour IDS NXT malibu.
- Flux de données :
- Pour renforcer la sécurité, une authentification a été mise en place pour l'accès aux flux.
- Les réglages dans l'onglet "Flux de données" ne sont possibles que dans le profil d’utilisateur "Admin". Les paramètres peuvent être consultés dans le profil d'utilisateur "Service".
- Prise en charge de résolutions supplémentaires de streaming (1440 x 1080, UHD et WQHD)
- Un nouveau flux de donnée (flux 3) a été implémenté. Le flux 3 prend en charge le streaming via HTTP.
Améliorations d'ordre général
- Amélioration de la stabilité liée aux paramètres de streaming.
- Un message d'erreur a été ajouté dans les informations sur le statut du système. Le message s'affiche lorsqu'un problème est survenu avec le capteur.
- Les résultats de l’application de vision sont affichés avec les symboles d'unité SI.
- Pour l'ordre d'affichage des résultats de l’application de vision, on utilise désormais l'index puis l'identifiant.
- Amélioration des performances par le nettoyage des processus en arrière-plan.
Corrections des bugs
- Une erreur a empêché la confirmation du changement de mot de passe initiale dans le Finder. Après modification réussie du mot de passe dans le Finder, le changement de mot de passe vous est maintenant confirmé et vous êtes automatiquement connecté.
- Une erreur a provoqué l'affichage à tort de la boîte de dialogue "IDS NXT OS mise à jour disponible". Cette erreur a été corrigée. La boîte de dialogue s'affiche si une version obsolète du système d'exploitation est installée sur la caméra.
- Une erreur a pu entraîner l'impossibilité de rétablir automatiquement la connexion à la caméra après un changement d'adresse IP. Cette erreur a été corrigée.
Applications de vision
Anomaly Finder 4.1
- Nouvelle application de vision pour la détection des anomalies. L’application de vision Anomaly Finder permet de détecter les écarts par rapport à l'état théorique entraîné. L’application de vision ne contient pas de CNN car la détection d'anomalies ne donne des résultats fiables que si le CNN a été entraîné avec des images de l'application correspondante. Vous pouvez vous entraîner à créer un CNN avec vos propres images dans IDS lighthouse.
L’application de vision est disponible pour les familles de caméras IDS NXT rio et IDS NXT rome (.vapp) ainsi que pour les caméras IDS NXT malibu (.mvapp). Vous trouverez l’application de vision correspondant à votre caméra dans la zone de téléchargement, après avoir sélectionné votre modèle de caméra.
Classifier 4.1
- L'application de vision Classifier 4.1 prend en charge uniquement les caméras IDS NXT malibu. Toutes les applications de vision pour les caméras IDS NXT avaient jusqu'à présent le format de fichier .vapp. Les applications de vision pour les caméras IDS NXT malibu sont désormais au format de fichier .mvapp. L'association entre l’application de vision et la caméra prise en charge est ainsi directement visible. Pour IDS NXT rio et IDS NXT rome, utilisez l’application de vision Classifier 3.1.
CNN Evaluator 4.1
- L’application de vision CNN Evaluator est désormais disponible pour les caméras IDS NXT malibu.
- L’application de vision CNN Evaluator 4.1 (.mvapp) prend en charge uniquement les caméras IDS NXT malibu. Condition préalable : IDS NXT OS 4.0 ou supérieur.
- L’application de vision CNN Evaluator 4.1 (.vapp) prend en charge les caméras IDS NXT rio et IDS NXT rome. Condition préalable : IDS NXT OS 3.1 ou supérieur.
GPIO Gateway 4.1
- Changement important: Les noms des Configurables ont été modifiés. Ils ne commencent plus par une lettre et tiret bas, mais se composent uniquement du nom des configurables concernés.
- Vous ne trouverez plus les données relatives à la dernière inférence sous "Paramètres", mais dans une nouvelle section "Informations".
- Les notes d'information sur le plugin ont été étendues.
- Le plugin GPIO Gateway est désormais disponible pour les caméras IDS NXT malibu. Vous trouverez le plugin correspondant à votre caméra dans la zone de téléchargement, après avoir sélectionné votre modèle de caméra.
Object Detector 4.1
- L'application de vision Object Detector 4.1 prend en charge uniquement les caméras IDS NXT malibu. Toutes les applications de vision pour les caméras IDS NXT avaient jusqu'à présent le format de fichier .vapp. Les applications de vision pour les caméras IDS NXT malibu sont désormais au format de fichier .mvapp. L'association entre l’application de vision et la caméra prise en charge est ainsi directement visible. Pour IDS NXT rio et IDS NXT rome, utilisez l'application de vision Object Detector 3.1.
OPC UA Server 4.1
- L’application de vision OPC UA Server 4.1 ne prend en charge que les caméras IDS NXT rio et IDS NXT rome.
- La validité du certificat généré par la caméra a été rallongée à 50 ans. La validité commence au moment de la génération du certificat.
- Une erreur a provoqué l'arrêt automatique du serveur OPC UA au démarrage de la caméra. Cette erreur a été corrigée.
Limitations connues
IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | Téléchargement de sauvegardes | La taille maximale possible de la sauvegarde est limitée à l'espace RAM libre de la caméra au moment du téléchargement. |
IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | Si plusieurs IDS NXT cockpit sont ouverts en parallèle sur un PC, IDS NXT malibu ne s'affiche que dans l'application de recherche (Finder) d'un seul IDS NXT cockpit. |
IDS NXT cockpit | IDS NXT rio / IDS NXT rome | Si vous activez l'amélioration de la netteté de l'image et utilisez une ROI de capteur, il peut arriver que l'image saute dans l'IDS NXT cockpit. Cette erreur peut entraîner l'impossibilité d'adapter la ROI dans les applications de vision. |
IDS NXT cockpit | L'application de vision « Crawler » ne peut plus être utilisée. | L'application de vision séparée « Crawler » n'est plus compatible avec IDS NXT cockpit 2.3.0 ou une version supérieure, car à partir de la version 2.3, l'application Crawler a été intégrée dans IDS NXT cockpit. Si vous travaillez avec IDS NXT cockpit version 2.3.0 ou supérieure, désinstallez l'application de vision « Crawler » si elle est encore installée sur la caméra. |
IDS NXT cockpit | L'icône Crawler est affichée deux fois dans IDS NXT cockpit. | Si l'application de vision « Crawler » est encore installée sur la caméra après une mise à jour vers IDS NXT cockpit 2.3, l'icône Crawler s'affiche deux fois dans IDS NXT cockpit. Désinstallez l'ancienne application de vision « Crawler » sur la caméra. |
IDS NXT cockpit | Fonctionnement mixte d'IDS NXT cockpit et d'IDS peak | En cas de fonctionnement mixte avec IDS peak, la désinstallation d'IDS peak ou d'IDS NXT cockpit peut entraîner des complications lors de l'actualisation des fichiers GUF. Après la désinstallation, réinstallez les logiciels restants pour résoudre le problème. |
IDS NXT cockpit | Applications de vision et fonction ROI précédente (IDS NXT OS < 1.3.0) | Si les applications de vision utilisent encore la fonction ROI précédente, il se peut que la région d'intérêt affiche une position incorrecte lors de la commutation du compartimentage. |
IDS NXT cockpit | Visionneuse multicaméras et sélection de l'application de vision | Si vous avez déjà sélectionné une application de vision pour une caméra de la visionneuse multicaméras et que vous installez ensuite une nouvelle application de vision sur cette caméra ou que vous supprimez une application de vision, la sélection de l'application de vision dans la visionneuse multicaméras est réinitialisée.
|
IDS NXT cockpit | Fréquence d'images maximale en mode marche libre | Pour atteindre la fréquence d'images maximale en mode marche libre, pour des raisons de performances, aucune image ne doit être affichée avec IDS NXT cockpit. |
Applications de vision | L'application de vision s'est bloquée | Si une application de vision se bloque, il est possible de la redémarrer ainsi :
|
Object Detector | Résultats | Les caractères japonais ne peuvent pas être affichés dans l'image résultante. |
Classifier | Résultats | Les caractères japonais ne peuvent pas être affichés dans l'image résultante. |
Classifier | Réseaux avec cartes d'attention | Il a été constaté que, dans certains cas, les résultats de classification différaient sensiblement, probablement en raison des différentes architectures de réseau. Si vous utilisez des réseaux avec des cartes d'attention, vous pouvez obtenir des résultats différents de ceux obtenus avec des réseaux sans cartes d'attention. Ces différences sont dues au fait que différentes architectures de réseau sont utilisées pour l'entraînement. Pour les applications en série, nous recommandons d'utiliser des réseaux sans cartes d'attention. |
OPC UA Server | Réinstallation d'une application de vision | Après avoir réinstallé une application de vision, il peut être nécessaire d'appeler deux fois la méthode « PrepareRecipe » pour activer la recette correspondante. Sinon, après avoir réinstallé une application de vision, il est recommandé de la démarrer une fois. |
IDS NXT Vision App Creator | Mise à jour d'IDS NXT Vision App Creator | Après une mise à jour, le paramètre du dossier source « Source Folder » alternatif pour les projets doit être à nouveau défini. |
IDS NXT Vision App Creator | Mise à jour de la machine virtuelle | Lors de la mise à jour, la machine virtuelle est supprimée et remplacée par une nouvelle. Les fichiers que vous avez déposés dans l'ancienne machine virtuelle et que vous souhaitez continuer à utiliser doivent être sauvegardés manuellement avant la mise à jour. |
IDS NXT Vision App Creator | Désinstallation | L'installation d'IDS NXT Vision App Creator ne nécessite pas de droits administrateur. Si vous avez installé la version précédente en tant qu'administrateur, il se peut que l'entrée de désinstallation dans le panneau de configuration ne soit pas supprimée automatiquement. Allez dans « Panneau de configuration » → « Programmes et fonctionnalités » et désinstallez la version précédente d'IDS NXT Vision App Creator. |
Version : 2023-04-22