Ce qui caractérise les nouveaux modèles uEye+ XCP et XLE

Caméras industrielles économiques, variées et extrêmement compactes

Les nouvelles caméras industrielles d'IDS, aux coûts optimisés, marquent des points partout où l'essentiel compte. Grâce à leur petite taille, les caméras s'intègrent facilement dans les systèmes de traitement d'image les plus divers. Tous les modèles sont en outre 100 % conformes à GenICam. Ils peuvent donc être utilisés directement avec n'importe quel logiciel compatible GeniCam. Avec notre kit de développement logiciel IDS peak, nous vous offrons également un grand plus en termes de confort et de simplicité pour le développement de votre application de traitement d'image et la mise en service de votre caméra.

Lors du développement, notre équipe a accordé une grande importance à une conception économique. Les modèles sont donc parfaits pour des applications sensibles au prix et à grands volumes, où des exigences simples en matière de caméra sont posées. Ils sont utilisés, par exemple, pour des tâches d'analyse en laboratoire, ils font office d'yeux dans des véhicules à navigation autonome en production ou pour l'assistance visuelle de robots dans l'automatisation. Comme tous nos produits, ils se distinguent par la combinaison suivante : qualité « Made in Germany », disponibilité à long terme et grande facilité d'utilisation.

Actuellement, dans les séries uEye XCP et XLE, vous avez le choix entre le capteur Global Shutter AR0234 de 2,3 MP et le capteur Rolling Shutter AR0521 de 5 MP de Onsemi. Le capteur 8,46 MP de la gamme Sony Starvis sera bientôt disponible.

uEye XCP : la plus petite caméra industrielle avec boîtier et monture C

Les modèles de cette gamme de caméras ne mesurent que 29 x 29 x 17 mm (l/H/L) et peuvent être utilisés dans une variété d'applications aussi bien industrielles que non industrielles grâce à leur boîtier intégral en zinc moulé sous pression et leur connecteur USB Micro-B vissable. L'adaptateur de monture C permet d'utiliser des tailles d'objectifs courantes et assure un prix avantageux pour le système. Vous trouverez ici toutes les autres informations techniques.

uEye XLE : particulièrement polyvalente, pour toutes les applications

Pour votre solution de vision embarquée, vous avez besoin de caméras monocartes avec ou sans monture d'objectif C/CS ou S et d'une interface USB Type-C ? Ou préférez-vous les modèles avec boîtier plastique revêtu ? Ici, vous pouvez librement choisir la variante adaptée à votre application. Qu'il s'agisse de production de petits appareils, de métrologie, de transport ou d'applications agricoles, cette famille de caméras moderne convient aux scénarii les plus divers. Voici un aperçu de tous les modèles

Vous souhaitez en savoir encore plus sur les nouveaux modèles de caméras et connaître les nombreuses possibilités offertes par l'association avec notre kit de développement logiciel IDS peak ?

Alors regardez dès maintenant notre session IDS Vision Channel sur ce thème :

Convaincu ? Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour répondre dans le détail à toutes vos questions. Utilisez le bouton ci-dessous pour prendre contact.