Ensenso X36
GigE, FlexView2, pour les objets en mouvement et les distances de travail allant jusqu’à 5 mètres ou des volumes allant jusqu’à 8 m³
Une solution adaptée pour chaque application. Pour des distances de travail allant jusqu’à 5 mètres et l’acquisition d’objets avec des volumes de plusieurs mètres cubes.
Description
Chaque système de caméras 3D Ensenso X36 avec technologie FlexView2 se compose du projecteur, de deux caméras GigE uEye dotées au choix de capteurs de 1,6 MP ou 5 MP (CMOS, monochrome), équerres de fixation et de réglage, trois objectifs et câbles de synchronisation et de raccordement pour la connexion de la caméra à l’unité de projecteur. La technologie FlexView2 offre une résolution spatiale encore meilleure de même qu’une très grande robustesse du système en présence de surfaces sombres ou réfléchissantes. Il est possible de sélectionner entre les variantes avec classe de protection IP30 (Ensenso X36 CP) ou IP65/67 (Ensenso X36 FA). Ces derniers incluent, en plus des câbles spéciaux, des tubes d'objectif pour les caméras et le projecteur.
Remarque :
Les systèmes 3D sont livrés montés et précalibrés. Grâce aux assistants d’installation intégrés au logiciel, la mise au point et le calibrage sont toutefois faciles à configurer et à utiliser.
Utilisations
- Reconnaissance et localisation d’objets 3D, par exemple contrôles qualité, préparation des commandes
- Reconstruction d’objets 3D
- Applications robotiques, par exemple saisie en bac
- Capter des objets d'un volume de plusieurs mètres carrés, par exemple des palettes, des salles entières
- Capture of objects up to 8 m³, e.g, enitre rooms, pallets
- Automatisation de la logistique, par example palettisation et dépalettisation
- Automatisation industrielle
- Systèmes de stockage
Exemples pratiques
Planifiez votre projet
Sélecteur d' Ensenso
Notre sélecteur de caméra Ensenso vous permet de sélectionner facilement les composants. Une fois que vous avez entré vos conditions de travail, le configurateur en ligne vous propose les meilleurs systèmes Ensenso possibles pour votre application.