Modifier soi-même et en toute simplicité

les composants de la caméra uEye ACP

Solutions individuelles basées sur un concept modulaire

Configurer la caméra soi-même, rapidement et aisément

Avec le configurateur de caméra uEye ACP d'IDS, vous pouvez assembler vous-même votre caméra individuelle. Le principe modulaire flexible autorise un grand nombre de variantes de caméras sur carte, qui peuvent facilement être adaptées à vos besoins grâce à divers capteurs d'images, interfaces et extensions.

Sur demande, les composants peuvent être modifiés encore davantage. Étant donné que les composants tels que les extensions des capteurs et les cartes d'interconnexion sont fabriqués en interne, votre modèle auto-configuré est généralement mis à disposition très rapidement. Vous évitez ainsi des temps de développement prolongés, tout en obtenant une solution individualisée. Autre avantage : les caméras de la gamme uEye ACP peuvent être obtenues à l'unité.

Avec les nouveaux modèles uEye ACP, nous offrons à nos clients une solution économique pour acquérir des caméras personnalisées, même en petites quantités. Elles allient haute qualité, fonctionnalité basée sur les besoins et maniement simple.

— Alexander Klingner, Responsable Projets Solutions Sur Mesure de IDS —

Configurez maintenant votre caméra

Créez la caméra voulue avec le configurateur de caméra uEye ACP. Envoyez le formulaire complété à votre équipe commerciale et nous vous contacterons pour répondre à vos éventuelles questions et vous expliquer le processus de commande.

1 Interface
2 Connecteur
3 Capteur
4 Support d’objectif
5 Envoyer la demande
Sélectionnez la carte logique avec l'interface souhaitée. La carte est déjà dotée d'un connecteur ultra-rapide pour une connexion directe de carte à carte.
Choisissez maintenant entre le connecteur carte à carte intégré et un connecteur distant (5 cm). Autres longueurs disponibles sur demande.
Sélectionnez maintenant le capteur adapté à votre application.
Si nécessaire, vous pouvez désormais choisir un support d'objectif adapté, avec rallonges au choix (10 cm). Autres longueurs disponibles sur demande.
Votre configuration :

Documentation caméras uEye ACP

Vous pouvez télécharger ici la documentation des caméras uEye ACP.